MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Flansch

Kleinspannungen

Steckvorrichtungen für Kleinspannung unter 50 V. Informationen zu Besonderheiten bei Kleinspannungsgeräten finden Sie im Bereich Wissen.

11 Kategorien mit 110 Artikeln
MENNEKES  Wandsteckdose 1845

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 578

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 603

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 1657

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2855

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2837

Anbausteckdose

32 A
IP44
MENNEKES  Stecker 637A

Stecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Stecker 677A

Stecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 1962

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung 681A

Kupplung

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung 729A

Kupplung

16 A - 32 A
IP44

Wand- und Anbausteckdosen sowie Stecker und Kupplungen für Kleinspannung von 20 bis 50 V, geschützt nach Schutzart IP44.