MENNEKES
Wallbox auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus

Charge up your Property!

Jetzt konfigurieren

Ladestationen für Mehrfamilienhäuser

Attraktivere Immobilienausstattung, längere Mietverhältnisse

Sie möchten auf dem Wohnungsmarkt mit innovativer Ausstattung und nachhaltigen Konzepten überzeugen? Als Immobilienbesitzer können Sie einen wertvollen Beitrag zur grünen Mobilität leisten, indem Sie Wallboxen oder Ladesäulen auf Ihren Parkflächen installieren. Mit intelligenten MENNEKES Ladestationen für Mehrfamilienhäuser steigern Sie Ihr Ansehen als Vermieter, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile und profitieren neben langjährigen Mietverhältnissen auch von staatlichen Fördermitteln. Unsere Ladelösungen können sowohl im Freien als auch in Einzel- oder Tiefgaragen ganz einfach installiert werden. 

Sichere, robuste und komfortable MENNEKES Ladelösungen für Wohnanlagen

Mieter haben heute hohe Ansprüche an eine Wohnung, dazu gehört auch eine benutzerfreundliche Lademöglichkeit für das eigene Elektroauto. Mit MENNEKES Ladesystemen lassen sich selbst ältere Mehrparteienhäuser oder große Wohnanlagen nachträglich noch mit einer vernetzten Ladeinfrastruktur ausstatten. So bieten Sie einen echten Mehrwert und sind mit Ihrer Immobilie für alle Anforderungen der Zukunft bestens ausgerüstet. 

Das Laden an einer AMTRON® 4Business 700 oder den robusten AMTRON® Professional Wallboxen und AMEDIO® Ladesäulen wird Ihren Mietern dank intuitiver Bedienung leicht gemacht. Sollten viele Mieter gleichzeitig laden, gewährleistet das kostenfreie, statische und dynamische Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte volle Betriebssicherheit für die gesamte Mieteinheit und verteilt den zur Verfügung stehenden Strom effizient. 

Übersichtliche Abrechnung für Mieter und Vermieter

Die Stromabrechnung erfolgt für Mieter wie Vermieter bequem und übersichtlich. Je nach Installation und Wunsch ist eine Abrechnung über die Nebenkosten, eine Flatrate oder eine Anbindung an ein Backend möglich – lassen Sie sich im Vorfeld vom Experten beraten und finden Sie gemeinsam die optimale Lösung für sich und Ihre Mieter. Damit nur Berechtigte laden können, lässt sich der Zugang zur Ladestation intelligent und schlüssellos per RFID-Ladekarte sichern. So haben Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen immer im Blick, wer wo und wann wie viel geladen hat und können den verbrauchten Strom rechtssicher abrechnen. 

Ladesäulen für die Stellplätze Ihrer Mieter

Legen Sie mit AMEDIO® Ladesäulen von MENNEKES den Grundstein für eine zukunftsfähige und sichere Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern. Denn mit der AMEDIO® Ladesäule entscheiden Sie sich für eine robuste, zukunftsfähige und sichere Ladestation, die alle wichtigen technischen Anforderungen in sich vereint, um Betreibern von Ladesystemen in großen Wohnanlagen das perfekte Ladesystem für ihren Einstieg in die Elektromobilität zu ermöglichen – inklusive zuverlässigem Lastmanagement und verschiedenen Optionen zur Stromabrechnung.

Mehr über AMEDIO® Ladesäulen erfahren

Wallboxen für Mietimmobilien

Mieter haben heute hohe Ansprüche an eine Wohnung, dazu gehört auch eine benutzerfreundliche Lademöglichkeit für das eigene Elektroauto. Die Errichtung von Ladeinfrastruktur an Außenstellplätzen oder in der Tiefgarage ist komplex, nicht nur technisch, sondern oftmals auch, was das vorhandene Platzangebot betrifft. Unsere Lösung: Die kompakten, leicht zu bedienenden MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4Business 700 und AMTRON® Professional, die alle Anforderungen an eine professionelle Ladelösung für Großvermieter erfüllen.

Mehr über AMTRON® 4Business 700 erfahrenMehr über AMTRON® Professional erfahren

AMTRON® Professional Twincharge – professionelles Laden mit neuer Doppelwallbox

Die neue Doppelwallbox eignet sich für das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen auf Parkplätzen sowie Tiefgaragen von Mietimmobilien. Als flexibel kombinierbare Ergänzung zu den bestehenden Professional-Produkten punktet sie mit den bewährten Professional-Features und ist besonders auf Montage- und Inbetriebnahmefreundlichkeit ausgelegt.

Zur Wallbox mit 2 Ladepunkten

AMTRON® 4Business 700

Hochwertiges Design, innovative Technik, vielfältige Einsatz- und Individualisierungsmöglichkeiten. Speziell für den Einsatz in Unternehmen oder in großen Wohnkomplexen entwickelt, überzeugt AMTRON® 4Business 700 mit Eichrecht, kostenfreiem, intelligentem Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte, flexibler Backend-Anbindung und Zugangsschutz per RFID. Die Ladestationen können optional mit MENNEKES ativo betrieben werden: Abrechnung des Ladestroms und Monitoring der Ladeinfrastruktur werden unkompliziert und kostengünstig direkt durch MENNEKES zur Verfügung gestellt. Auch andere Backends (OCPP) können flexibel mit den Wallboxen verbunden werden. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden.

Mehr Infos zur AMTRON® 4Business 700
MENNEKES Lösungsfinder – in wenigen Schritten Ladelösungen konfigurieren

Einfach gut beraten lassen: Unser intelligenter Online-Lösungsfinder präsentiert Ihnen nach wenigen Klicks die ideale Ladelösung für Ihre Wohneinheit oder Mehrfamilienhäuser – auf Wunsch inklusive Übermittlung Ihrer konfigurierten Produkte an einen Installateur. Probieren Sie es doch gleich mal aus!

Hier Ladelösung konfigurieren

Lassen Sie sich individuell von uns beraten

Als Großvermieter interessieren Sie sich für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Ihren Wohnanlagen? Sie möchten sich beraten lassen zu Ladelösungen für ihre individuellen Anforderungen? Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen mehr technische Details? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular, wir antworten Ihnen umgehend, kompetent und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Hier gelangen Sie zum Kontaktformular

Gut beraten durch MENNEKES Qualitätspartner

Mit MENNEKES erhalten Sie das komplette Paket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur aus einer Hand. Unser deutschlandweites Partnernetzwerk aus geschulten Installateuren und MENNEKES Qualitätspartnern berät Sie, plant maßgeschneiderte Ladelösungen für Ihre Immobilie und installiert bzw. wartet die Wallboxen und/oder Ladesäulen fachgerecht.

Installateur in der Nähe finden

GEIG: Gesetz für zukunftssichere Immobilien

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) regelt Anforderungen für die Ladeinfrastruktur an Immobilien. Alles, was Sie jetzt zum GEIG und zukünftigen Voraussetzungen wissen müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber-Artikel.

Mehr über das GEIG erfahren