MENNEKES
MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel 41414

  • für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation
  • Bestellnr.41414
  • EAN4015394048275
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Putzdeckel 41414

Richtlinien

Putzdeckel 41414

Passende Produkte

Putzdeckel 41414

MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4244

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4244

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4245

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4245

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4246

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose

Bestellnr. 4902

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4122

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4122

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4125

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4125

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4127

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4130

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4243

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V