MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Nicht mehr bestellbar
Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4902
  • EAN4015394231172
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 230 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel

Bestellnr. 41414

für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen