MENNEKES

Dokumente für Installateure

Checklisten und Inbetriebnahmeprotokolle zum Download

Ladeinfrastruktur wird individuell gemäß der Anforderungen des Auftraggebers und der örtlichen Gegebenheiten geplant. All diese Situationen stellen andere Anforderungen dar, die MENNEKES mit technischen Lösungen und deren professioneller Umsetzung aus einer Hand bedient.

Mit unseren Checklisten und Protokollen bieten wir Installateuren, Elektrofachkräften und Planern praktische Hilfestellungen im Arbeitsalltag. Die Vorlagen ermöglichen es Ihnen als Fachkraft vor Ort, Punkt für Punkt alle wichtigen Kriterien zu erfassen und zu dokumentieren. Gut geplant, gelingt der Einstieg in die E-Mobilität und die Installation von Ladelösungen reibungslos!

Beachten Sie auch unseren Technischen Leitfaden, der Ihnen rund um das Thema eMobility Hilfe und Orientierung bietet.

Checkliste Standortbesichtigung

Unsere Checkliste Standortbesichtigung ist eine praktische Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag und für Ihre Projektplanung. Mit Hilfe eines ausführlichen Fragenkatalogs wird der Ist-Zustand eines neuen Ladeinfrastruktur-Standorts ermittelt, der Soll-Zustand definiert und Prozesse dazwischen detailliert dokumentiert.

Planungsempfehlung für Ingenieurbüros, Planer und Installateure

In unserer Planungsempfehlung finden Installateure, Planer und Ingenieurbüros eine kompakt aufbereitete Übersicht über unser Produktportfolio je Einsatzort inklusive Praxisbeispielen und Hinweisen zu den Systemaufbauten.

Aktivieren der Modbus TCP Server Schnittstelle und Modbus-Registertabelle

Dieses Dokument beschreibt das Aktivieren der Modbus TCP-Server Schnittstelle zur Anbindung der Ladestation(en) an ein Energiemanagementsystem. Die Modbus TCP Server Schnittstelle ist ab der ECU-Firmware Version 5.12.3 verfügbar. Die Modbus-Registertabelle dient zur Übersicht.

Nutzen der Modbus RTU Schnittstelle des AMTRON® Compact 2.0s

Dieses Dokument beschreibt die Parameter und die Registertabelle der Modbus RTU Schnittstelle zur Anbindung der Ladestationen an ein Energiemanagementsystem. Die entsprechenden Konfigurationen im Gerät und der Anschluss sind in der Bedienungsanleitung des Produktes beschrieben. Ebenso wird das aktuelle Konfigurationstool benötigt, das sie hier finden.

Konfigurationen externer Zähler

Diese Dokumente beschreiben die Anbindung externer Zähler an eine MENNEKES Ladestation mit MCU und ECU.

Inbetriebnahmeprotokoll

Dieses Inbetriebnahmeprotokoll gilt für Produkte von MENNEKES, die eine ACU, SCU, ECU, HCC3 oder CPX haben.

Störungsprotokoll

Laden Sie sich hier das Protokoll zum Ausfüllen herunter, falls es zum Störungsfall bei einer MENNEKES Ladestation gekommen sein sollte.

Wartungsprotokoll

Hier finden Sie eine Vorlage für ein Wartungsprotokoll für alle MENNEKES Ladestationen.

Bedienungsanleitungen

Sie suchen eine Bedienungs- oder Installationsanleitung für eine MENNEKES Wallbox oder Ladesäule? Hier finden Sie ganz einfach die passenden Betriebsanleitungen oder Datenblätter für Ihr MENNEKES Produkt aus dem Bereich Elektromobilität.

Betriebs- und Installationsanleitung
Technischer Leitfaden

Was ist bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur zu beachten und welche Normen und Vorschriften sind hierbei von Bedeutung? Der kostenlose technische Leitfaden bietet Ihnen Hilfe und Orientierung, um die umfangreichen technischen und regulatorischen Aspekte der Elektromobilität zu beleuchten und Lösungen aufzuzeigen.

Hier geht es zum Technischen Leitfaden

Immer über die neusten MENNEKES Updates informiert bleiben

Alle zwei Monate informieren wir Sie exklusiv über Neuigkeiten aus unseren Bereichen Elektromobilität und Industriesteckvorrichtungen. Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Software Updates, (Online-)Schulungen sowie Veranstaltungen und erhalten Sie Einblicke in die spannende Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens. Viel Spaß beim Lesen!

Jetzt anmelden!