Artikeltyp | Ladekabel Mode 3 |
---|---|
Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
Steckvorrichtung Infrastrukturseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
Gesamtkabellänge |
750 cm |
Stromstärke |
32 A |
Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 3 |
Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 7,5m 36247