Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1940
Ampere
63 A
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Bestellnr.
1940
EAN
4015394295945
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1940
Ampere
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
1168 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1940
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1940
PDF, 143 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1940
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1940
PNG, 46 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1940
REACh
RoHS