Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 3606
Ampere
63 A
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
3606
EAN
4015394298854
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 3606
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
590 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 3606
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 3606
PDF, 146 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 3606
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 3606
PNG, 46 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 3606
REACh
RoHS