Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1395ZD
MENNEKES Anbausteckdose 1395ZD images3d

Anbausteckdose 1395ZD

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1395ZD
  • EAN4015394211136
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1395ZD

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 203 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1395ZD

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 1395ZD

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136