Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1602

Anbausteckdose 1602

Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • Bestellnr.1602
  • EAN4015394012429
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1602

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 126 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1602

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 1602

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136