Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75042
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75042
EAN
4015394151463
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75042
Ampere
250 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP64
Gewicht
9540 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75042
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75042
PNG, 24 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75042
PNG, 26 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75042
REACh
RoHS