Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75070
Ampere
160 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75070
EAN
4015394001263
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75070
Ampere
160 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
3500 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75070
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75070
PNG, 71 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75070
PNG, 190 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75070
REACh
RoHS