Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75242
Ampere
200 A
250 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75242
EAN
4015394120148
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75242
Ampere
200 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP64
Gewicht
3230 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75242
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75242
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75242
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75242
REACh
RoHS