Anbausteckdose TM 23177
Ampere | 63 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 2 h |
Hertz | 300-500 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 107x100 mm |
Bohrloch | 85x77 mm |
Gewicht | 745 g |
Prüfzeichen | EAC |
Anbausteckdose TM 23177