Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker anzeigen
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
Bestellnr.
6222282
EAN
4015394298939
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Vorsicherung max.
125 A
InA
125 A
RDF
1
Anschluss / Zuleitung
1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Metall
Gewicht
30000 g
Ausschreibungsdaten
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
DATANORM 5
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
PDF
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Excel
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Word
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Textdatei (.txt)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Formatierter Text (.rtf)
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Planungsdaten & Downloads
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
Produktinfoblatt
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
PDF, 193 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
PNG, 36 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
PNG, 35 KB
Richtlinien
Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
REACh
RoHS