EverBOX® Grip 9502956RT
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
SCHUKO® | 8 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 32 A |
InA | 32 A |
RDF | 1 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 11500 g |
Länge | 530 mm |
Höhe | 320 mm |
Breite | 370 mm |
Prüfzeichen | EAC |