Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung ProTOP® 202

Kupplung ProTOP® 202

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.202
  • EAN4015394253365
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP® 202

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 213 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Kupplung ProTOP® 202