Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung ProTOP® 125

Kupplung ProTOP® 125

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.125
  • EAN4015394188865
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP® 125

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 332 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung ProTOP® 125