Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
20965
EAN
4015394298991
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
281 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
PDF, 150 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
REACh
RoHS