Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
21232
EAN
4015394299004
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
370 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
PDF, 150 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
REACh
RoHS