Alle Stecker anzeigen
Stecker 75057
Ampere
160 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Kunststoffgehäuse, Voderteil aus Aluminium
Schraubkontakt
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75057
EAN
4015394002161
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker 75057
Ampere
160 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
2900 g
Planungsdaten & Downloads
Stecker 75057
Maßzeichnung Hochformat
Stecker 75057
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker 75057
PNG, 154 KB
Richtlinien
Stecker 75057
REACh
RoHS