Alle Stecker anzeigen
Stecker 75330
Ampere
600 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75330
EAN
4015394003137
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker 75330
Ampere
600 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
8000 g
Planungsdaten & Downloads
Stecker 75330
Maßzeichnung Hochformat
Stecker 75330
PNG, 64 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker 75330
PNG, 198 KB
Richtlinien
Stecker 75330
REACh
RoHS