Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13202
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13202 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13202
  • EAN4015394238843
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 760 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet