Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 301
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
301
EAN
4015394298960
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 301
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
252 g
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 301
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 301
PDF, 146 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 301
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 301
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 301
REACh
RoHS