Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Gerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 75173
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75173
EAN
4015394055396
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 75173
Ampere
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
11240 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 75173
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 75173
PDF, 104 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 75173
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 75173
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 75173
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 75173
PNG, 51 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 75173
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Wandgerätestecker 75173
Schutzkappe
Bestellnr. 75160
für Stecker und Gerätestecker
mehr