Alle Gerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 75256
Ampere
200 A
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75256
EAN
4015394055662
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 75256
Ampere
200 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
5950 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 75256
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 75256
PDF, 117 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 75256
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 75256
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 75256
PNG, 73 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 75256
PNG, 192 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 75256
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Wandgerätestecker 75256
Schutzkappe
Bestellnr. 75280
für Stecker und Gerätestecker
mehr