Alle Gerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 75325
Ampere
200 A
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75325
EAN
4015394003267
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 75325
Ampere
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
3800 g
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 75325
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 75325
PNG, 73 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 75325
PNG, 192 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 75325
REACh
RoHS