Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Gerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 75398
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75398
EAN
4015394152453
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 75398
Ampere
400 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
8960 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 75398
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 75398
PDF, 104 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 75398
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 75398
ZIP, 13 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 75398
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 75398
PNG, 51 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 75398
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Wandgerätestecker 75398
Schutzkappe
Bestellnr. 75160
für Stecker und Gerätestecker
mehr