Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 8919563
Schraubkontakt
Befestigung von innen
mit Schutzkappe
Bestellnr.
8919563
EAN
4015394298908
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 8919563
Vorsicherung max.
63 A
InA
63 A
RDF
1
Anschluss / Zuleitung
1 Aufbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-3 18,5kW)
(Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
3850 g
Ausschreibungsdaten
Wandgerätestecker 8919563
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Wandgerätestecker 8919563
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Wandgerätestecker 8919563
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Wandgerätestecker 8919563
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Wandgerätestecker 8919563
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Wandgerätestecker 8919563
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Wandgerätestecker 8919563
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Wandgerätestecker 8919563
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Wandgerätestecker 8919563
DATANORM 5
Wandgerätestecker 8919563
PDF
Wandgerätestecker 8919563
Excel
Wandgerätestecker 8919563
Word
Wandgerätestecker 8919563
Textdatei (.txt)
Wandgerätestecker 8919563
Formatierter Text (.rtf)
Wandgerätestecker 8919563
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 8919563
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 8919563
PDF, 293 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 8919563
ZIP, 0 B
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 8919563
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 8919563
PNG, 190 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 8919563
PNG, 340 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 8919563
REACh
RoHS