Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75022
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK"
Bestellnr.
75022
EAN
4015394103691
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75022
Ampere
250 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP64
Gewicht
11520 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75022
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75022
PNG, 45 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75022
PNG, 45 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75022
REACh
RoHS