Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75080
Ampere
160 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Kunststoffgehäuse, Vorderteil aus Aluminium
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75080
EAN
4015394000938
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75080
Ampere
160 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
4300 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75080
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75080
PNG, 74 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75080
PNG, 193 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75080
REACh
RoHS