Alle Wandsteckdose DUO anzeigen
Wandsteckdose 75145
Ampere
250 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische Verriegelung
Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
Befestigung von außen
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75145
EAN
4015394000358
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75145
Ampere
250 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
23000 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75145
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 75145
PDF, 196 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75145
PNG, 58 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75145
PNG, 186 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75145
REACh
RoHS