Alle Wandsteckdose DUO anzeigen
Wandsteckdose 75148
Ampere
600 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische Verriegelung
Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
Befestigung von außen
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75148
EAN
4015394000198
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75148
Ampere
600 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
45500 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75148
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75148
PNG, 189 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75148
PNG, 189 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75148
REACh
RoHS