Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75339
Ampere
600 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75339
EAN
4015394000167
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75339
Ampere
600 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
12000 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75339
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75339
PNG, 71 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75339
PNG, 207 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75339
REACh
RoHS