Wandsteckdose 9511
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 500 V |
Uhrzeitstellung | 7 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 384 g |
Prüfzeichen | EAC |