UVP inkl. MwSt.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur. |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID |
Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064 |
Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement |
Vernetzung via |
RS485 zum eMobility Gateway RS485 zum Smart Ladesystem |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über externes Gateway (per RS485) über Smart Ladesyteme (per RS485) |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Schwarz (RAL 9005) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 2p, type B |
Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
Integrierter Stromzähler |
ja |
Wandladestation Premium 22 1313720SW