Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2488A

Anbausteckdose 2488A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • Bestellnr.2488A
  • EAN4015394015253
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2488A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 116 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2488A

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 2488A

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136