Anbausteckdose TM 24643
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 2 h |
Hertz | 300-500 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 85x85 mm |
Bohrloch | 70x70 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 235 g |
Prüfzeichen |
VDE EAC |