POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Anbausteckdose TM 24841
Ampere | 63 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 9 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 114x114 mm |
Bohrloch | 90x90 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 675 g |
Prüfzeichen | EAC |
Anbausteckdose TM 24841
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.