Choose your country

MENNEKES

E-Auto sicher laden

Wallbox Ratgeber

Alles was Sie über das Laden von Elektroautos wissen müssen

Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Elektroauto. Damit das Laden zu Hause möglichst einfach und sicher abläuft, ist eine Wallbox, die speziell für das schnelle und schonende Aufladen von Elektroautos zu Hause entwickelt wurde, die optimale Lösung. In diesem Ratgeber möchten wir Ihnen alles Wissenswerte rund um das Thema Wallboxen vermitteln und Ihnen helfen, die passende Ladestation für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Was ist eine Wallbox?

Eine Wallbox  – oder auch Wandladestation – ist eine Ladelösung für Elektrofahrzeuge und wird in der Regel an einer Wand oder an einer Standsäule befestigt. Sie besitzt eine hohe Ladeleistung und verkürzt die Ladezeit. Während des Ladevorgangs kommuniziert sie mit der Ladeelektronik im E-Auto und optimiert den Ladeprozess durch Steuerung des Stromflusses. Eine Ladestation ermöglicht es, das Elektrofahrzeug auch im häuslichen Umfeld zu laden und wird benötigt, da konventionelle Haushaltssteckdosen nicht für die beim Laden eines Elektroautos auftretende Dauerlast ausgelegt sind.

Was ist eine Wallbox?

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Wallbox Voraussetzungen

Welche Wallbox ist die Richtige?

Erfahren Sie alles rund um die Frage, welche Wallbox für Sie geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Wallbox 11 oder 22 kW?

Wallbox Installation

Was Sie beim Thema Wallbox Installation beachten müssen, wie Sie qualifizierte Installateure finden, welche Kosten auf Sie zukommen, wie lange die Inbetriebnahme dauert und was Sie tun können, wenn Ihre Ladestation wartungsbedürftig ist – all das erfahren Sie hier.

Wallbox Installation

THG-Quote für Ihr Elektroauto verkaufen

Die THG-Quote hilft nicht nur die Emissionen im Verkehr zu senken, sondern auch Haltern von Elektroautos Geld zu verdienen. Durch den Verkauf ihrer THG-Quote können sie nämlich eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen.

THG-Quote verkaufen

Elektroauto laden

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Fahrzeug aufladen können, welche Möglichkeiten es für unterwegs gibt und was es zu beachten gibt.

E-Auto laden

Ladeinfrastruktur

Ohne ausreichende Ladeinfrastruktur kann eMobility nicht funktionieren. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema Ladeinfrastruktur wissen müssen, welche Entwicklungen es derzeit gibt und womit in Zukunft zu rechnen ist.

Ladeinfrastruktur