Anbausteckdose TM 24840
Ampere | 63 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 114x114 mm |
Bohrloch | 90x90 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 680 g |
Prüfzeichen | EAC |
Anbausteckdose TM 24840