Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1346
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1346 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1346

Die bewährte CEE Wandsteckdose für Gewerbe und Industrie. Schnell installiert dank wartungsfreier, schraubenloser Anschlusstechnik.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.1346
  • EAN4015394213949
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1346

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 310 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1346