Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1725
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1725 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1725

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • bei 4- und 5-pol. Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.1725
  • EAN4015394213710
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1725

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 200 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1725