Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1727
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1727 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1727

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • bei 4- und 5-pol. Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.1727
  • EAN4015394213734
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1727

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 220 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1727