Alle Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Wandsteckdose R anzeigen
Bitte
akzeptieren Sie die Marketing-Cookies
um dieses Video zu sehen.
WANDSTECKDOSE R 5704403H
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
6 h
Schraubkontakt
anschlussfertig verdrahtet
X-CONTACT®
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständiger Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
5704403H
EAN
4015394299769
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
WANDSTECKDOSE R 5704403H
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1455 g
Planungsdaten & Downloads
WANDSTECKDOSE R 5704403H
Produktinfoblatt
WANDSTECKDOSE R 5704403H
PDF, 1 MB
CAD-Daten STP
WANDSTECKDOSE R 5704403H
ZIP, 3 MB
CAD-Daten 3D-DWG
WANDSTECKDOSE R 5704403H
ZIP, 8 MB
Maßzeichnung Hochformat
WANDSTECKDOSE R 5704403H
PNG, 297 KB
Maßzeichnung Querformat
WANDSTECKDOSE R 5704403H
PNG, 311 KB
Videos
WANDSTECKDOSE R 5704403H
Bitte
akzeptieren Sie die Marketing-Cookies
um dieses Video zu sehen.
Bitte
akzeptieren Sie die Marketing-Cookies
um dieses Video zu sehen.
Richtlinien
WANDSTECKDOSE R 5704403H
REACh
RoHS