MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

Ampere 32 A
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13612
  • EAN4015394296638
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 440-460 V
Uhrzeitstellung 11 h
Hertz 60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 367 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14612

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14612

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13612

MENNEKES Aufhängebügel 15452000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15452000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen