MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • viereckiger Flansch
  • (Form AS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.17021
  • EAN4015394288602
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 110 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® TM 17021 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® TM 153022

Stecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 153022

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen