MENNEKES
MENNEKES Befestigungslaschen 41445

Befestigungslaschen 41445

  • für Außenbefestigung der EverGUM® Steckdosenkombinationen
  • Satz: 4 Stück mit Schrauben im Verpackungsbeutel
  • Bestellnr.41445
  • EAN4015394102779
  • VPE 20 Stück

Planungsdaten & Downloads

Befestigungslaschen 41445

Richtlinien

Befestigungslaschen 41445

Passende Produkte

Befestigungslaschen 41445

MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70004

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70004

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70009

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70009

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70007

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70007

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70426

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70426

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 71062

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 71062

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 71063

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 71063

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70005

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70005

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 71064

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 71064

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.