POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70426
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
|---|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 40 A |
| InA | 37 A |
| RDF | 0,65 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 8454 g |
| Höhe | 380 mm |
| Breite | 230 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70426
EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70426