MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17006
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17006 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17006
  • EAN4015394288084
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 108 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 17006 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 153092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen